Publicar produtos
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators

    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa

    Cerca de segurança profissional SECURIFOR 3D

    O Securifor® 3D é uma solução profissional de vedação de segurança feita de painéis de malha soldada com dobras em V de reforço. Combina características anti-escalada e anti-corte com excelente visibilidade através da vedação.

    Características:
    - Alta segurança atraente
    - Abertura de malha à prova de dedos e dedos
    - Longa vida útil
    - Excelente visibilidade

    Largura: 2515 mm Altura: 2000, 2400, 3000 mm (outras dimensões sob consulta)

    Cor: RAL 6005 (verde musgo), RAL 7016 (cinza antracite), RAL 9010 (branco puro), RAL 9005 (preto jet), todas as outras cores RAL sob consulta

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSecurifor3D-BoltSpiderFixators
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de produtosSecurifor 3D
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África