Publicar produtos
BETAFENCE TruView-Alu
Betafence

BETAFENCE TruView-Alu

Traduzido por Google,

Fabricado nos EUA

TruView-Alu oferece um design inovador que pode seguir o contorno natural de sua propriedade. Uma cerca ornamental atraente é uma solução versátil para aplicações residenciais, parques, áreas de piscina e playgrounds.

• Proteção esteticamente agradável e confiável

• Instalação flexível e eficiente

• Garantia de 20 anos

• Revestimento anticorrosivo superior

Largura do painel - 6' (nominal)
Altura do painel
- 4', 4,5', 5'
Piquetes
- 5/8" sq x 18 ga. (escalonado)
Trilhos
- 1,10”cl.18 x 15 ga.
Postes
- 2" quadrado x 16ga

Especificação
  • Panels

    TruView-Alu® panels are manufactured utilizing a unique internal mechanical picket to rail construction. This eliminates picket rattle or removal found in other products. This unique design allows the panels to rack to follow changes in grade.

    Gates

    Choose from a range of pedestrian swing gate of different heights, that matches your fence system.

    Bracket Options

    Panels are attached with high-strength aluminium brackets to powder-coated aluminium square tubular posts. All brackets are PES coated. Images are only for illustration purposes.

    Superior Polyester Powder Coating

    Our TruView-Alu® product undergoes a multi-step application process to produce a superior polyester powder coat finish. This provides greater anti-corrosion and UV resistant protection to keep your fence looking great for years to come.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatruview-alu
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de produtosTruview
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

Disponibilidade da região

América do Norte
United States