Publicar produtos
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
    Betafence

    BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post

    4.6 de 5 estrelas4.6(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa

    ZENTURO CLÁSSICO
    Sistema de vedação contemporânea multiuso

    Zenturo ® Classic é uma solução universal "tudo em um" para conceitos ilimitados de cercas contemporâneas e decoração de jardins. Projete sua própria cerca!

    Ativos :
    - Versabilidade
    - Design inovador
    - Instalação fácil
    - Qualidade

    PAINÉIS

    O painel Zenturo Classic é um painel plano, com uma combinação de 3 tamanhos de malha diferentes: 100x100, 100x50 e 50x50 mm.
    Os fios horizontais duplos alternados oferecem boa rigidez.
    Os painéis têm uma largura de 2005 mm e estão disponíveis numa gama de alturas de 655 a 2005 mm.
    .Diâmetro do fio dos fios horizontais: 5,00 mm, diâmetro do fio dos fios verticais: 4,15 mm

    PORTA BATENTE ASSOCIADA

    Complete o seu design Zenturo com o portão giratório Zenturo Super - disponível nas versões de portão simples ou duplo. Os portões são construídos com super preenchimento Zenturo, ou seja, 2 tamanhos de malha.

    TÉCNICA DE REVESTIMENTO E CORES

    Os painéis são feitos de arames galvanizados. Um revestimento de adesão é dado para uma perfeita aderência do revestimento de poliéster (mín. 100 mícrons).
    Os postes são galvanizados por dentro e por fora (revestimento mínimo 275g/m², ambos os lados juntos), de acordo com a norma Euro 10326. Em seguida, é aplicado um revestimento de adesão e, finalmente, os postes são revestidos com PES (min. 60 microns).

    • Cores

    Antracite metálico BF7016M.
    Outras cores sob consulta.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazenturo-bekaclip-post
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de produtosZenturo Super
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África