Publicar produtos
Voltera D 2400.8 Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.8 Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.8 Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.8 Amplified Loudspeaker Controllers
    Biamp

    Voltera D 2400.8 Amplified Loudspeaker Controllers

    Traduzido por Google,

    Controlador de alto-falante amplificado de 8 canais, potência total de 2400 watts.

    Os controladores de alto-falantes amplificados da série D da Voltera estão disponíveis em configurações de 1200 W de 4 canais, 1200 W de 8 canais, 2400 W de 4 canais e 2400 W de 8 canais. Eles apresentam suporte de áudio via AVB, Dante e AES67. O Dante pode ser redundante duplo.

    Todos os modelos do Voltera D fornecem alta potência e densidade de canal, mantendo alta eficiência e baixa potência ociosa. Eles são capazes de alta saída de tensão de pico e podem fornecer até 75% da potência total em qualquer canal usando compartilhamento de energia. Eles também oferecem Lo-Z ou Hi-Z por canal para suportar sistemas híbridos.

    Configurada pelo software Tesira ou VenueTune, a série Voltera D é ideal para uma ampla variedade de aplicações, desde locais de culto até transporte.

    Principais características

    • Poderoso DSP integrado
    • Interface de mídia redundante (AVB, Dante e AES67)
    • Lo-Z ou Hi-Z por canal para suportar sistemas híbridos
    • Configurável com o software Tesira ou VenueTune
    • Compartilhamento de energia de até 75% (modelos de 4 canais) da potência total em qualquer canal
    • Ampla faixa dinâmica
    • Baixo consumo de energia durante o uso, inativo e em espera
    • Limitação para máxima confiabilidade e zero corte
    • Capacidade de saída de alta tensão de pico (até 160 Vpk)
    • Alta potência e densidade de canais
    • Garantia de 5 anos
    • Em conformidade com a Lei de Acordo Comercial dos EUA (TAA)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavoltera-d-2400-8-amplified-loudspeaker-controllers
    • Familia de productoVoltera
    • Grupo de produtosVoltera D Amplified Loudspeaker Controllers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio