Publicar produtos
100/S - SOLDER FITTING

100/S - SOLDER FITTING

Traduzido por Google,

Conexão de baixo chumbo com extremidade de solda.

As conexões Bianchi Série 100 podem ser utilizadas nas diferentes aplicações de sistemas (rosca de união BSP art.100, rosca de união NPT art.100/1, união de solda art. 100/S, união de prensa art. 100/P, união PEX 1807 art. 100/X.)


Especificação
  • MATERIALS:
    Fitting: brass CW510L
    Nut: brass CW617N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar

Especificações técnicas
  • Ref.ª única100-S
  • Familia de productoRadiator valves and heating products
  • Grupo de produtosThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC003023
  • Nome ETIMFitting with 1 connection
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings