Publicar produtos
297M - THERMOMETER GAUGE

297M - THERMOMETER GAUGE

Traduzido por Google,

Medidor de termômetro de baixo chumbo e dzr com termômetro com rosca fêmea-macho ISO 228.



Especificação
  • MATERIALS:
    Nut: brass CW617N
    Fitting: CW511L
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Thermometer scale: 0-80°C

Especificações técnicas
  • Ref.ª única297M
  • Familia de productoRadiator valves and heating products
  • Grupo de produtosThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC003023
  • Nome ETIMFitting with 1 connection
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings