Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Ash Tray

Ref. Exclusiva: ashtray
Marca: BikeKeeper
Familia do produto: BikeKeeper
Grupo do produto: Outdoor furniture
Data de publicação: 2016-08-23
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
ASH TRAY BKP301
to be emptied from the bottom, installed to a wall or a bin.

We have applied the quality and style associated with our BikeKeeper racks to our outdoor furniture line as well. If necessary, we can upgrade your outdoor furniture during the bicycle parking station construction, or provide you with a smart bicycle storage solution for a refurnished yard. While our furniture was designed to complement the BikeKeeper bicycle parking stations, their sophisticated design and colour options make them a fitting choice for any yard.


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Projetado em: Finland
Fabricado em: Finland
Peso Líq. (kg): 10

Categoria BIMobject: Paisagismo - Mobíliário Externo
Classificação IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Código: L8272
Uniclass 1.4 Descrição: Ashtrays
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50_07_04
Uniclass 2015 Descrição: Ashtrays
OmniClass Número: 23-11 00 00
OmniClass Título: Site Products

BIMobject®