Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Bench with a Backrest

Ref. Exclusiva: benchwithabackrest
Marca: BikeKeeper
Familia do produto: BikeKeeper
Grupo do produto: Outdoor furniture
Largura (mm): 1940
Altura (mm): 600
Profundidade (mm): 1096
Data de publicação: 2016-08-23
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
SEATS, BKP102 Dark or light impregnated wood, the seat with or without a back rest

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Material principal: Wood
Material secundario: Stainless steel
Projetado em: Finland
Fabricado em: Finland
Peso Líq. (kg): 30

Categoria BIMobject: Paisagismo - Mobíliário Externo
Classificação IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Código: L84553
Uniclass 1.4 Descrição: Outdoor
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_29_84
Uniclass 2015 Descrição: Street and site benches
OmniClass Número: 23-11 29 13 11
OmniClass Título: Exterior Benches

BIMobject®