Publicar produtos
Studio Meetingpoint - Talk
Studio Meetingpoint - Talk

    Studio Meetingpoint - Talk

    Traduzido por Google,

    Para acessar a digitalização 3D clique no cubo ou na aba Link

    Essa verificação foi feita para uma empresa que aluga espaço de trabalho. Agora eles podem fazer suas instalações em um ambiente 3D.

    Especificação
    • Välkommen till STUDIO Meetingpoint – Malmös bästa, trevligaste och mest genomtänkta möteslokaler, med underbar utsikt över havet och kanalen! Vi erbjuder 10 härliga specialdesignade rum och en blackbox som fyller alla behov som du och din organisation kan tänkas ha.

      Vår största konferenssal tar 200 sittande och vår spelbara blackbox 300 stående. Däremellan kan du välja rum som är specialutformade för att ni ska få det bästa resultatet av era möten, workshops och idéprocesser, oavsett hur många ni är. Vi har lagt extra vikt vid att skapa rum som föder kreativitet och som aldrig hindrar dig från att nå ditt resultat.

      När du kommer hem till oss kommer du att känna att vi bryr oss om dig – i allt från service och bemötande till extra omsorg om mat och fika. Och glöm inte att vi har all tänkbar experthjälp att erbjuda dig på plats. Vi är proffs på processledning, kreativt innehåll, moderering och projektledning.

      Välkommen till möteslokalerna som är precis som du drömt om – hos oss får ni saker gjorda!

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastudio_meetingpoint_talk
    • Familia de productoShowcase
    • Grupo de produtosShowcase
    • TipoDigital Twin (Building)
    • Data de publicação2018-04-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Outros