Publicar produtos
4mm and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
4mm and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
4mm and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
    Icopal

    4mm and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top

    Traduzido por Google,

    Membrana de 4 mm e base com substrato de concreto isolado com XPS, topo de concreto

    ---------- Configuração recomendada do produto ---------
    1 - Substrato de Concreto - Espessura - 200,0mm - Dependendo da Construção
    2 - IMC Primer A / Icoflux - Espessura - 0,001mm
    3 - Bloco de betume - Icopal klebeasfalt - Espessura - 2,0mm
    4 - Base Betume - Icopal Base K - Espessura - 1,8mm
    5 - Membrana Betume - Membrana Icopal 4mm - Espessura - 4,0mm
    6 - Membrana cravejada - Primo knasteplast - Espessura - 8,4mm
    7 - XPS - Espessura - 300,0mm
    8 - Fleece - Fiberduk PP 145g - Espessura - 1,0mm
    9 - Tampo de Concreto - Espessura > 70,0mm. Superfície 1:100 para drenagem/vale

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConc_XPS_4mm_9010040
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de produtos2 Layer Bitumen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes