Publicar produtos
PVC with Mineral Wool on Wood
PVC with Mineral Wool on Wood
    Icopal

    PVC with Mineral Wool on Wood

    Traduzido por Google,

    Sistema de membrana de PVC de 1 camada em telhado exposto com substrato de madeira isolado com lã mineral
    ---------- Configuração recomendada do produto --------
    1 - Substrato de Madeira - Espessura - 18,0mm - Dependendo da Construção
    2 - Barreira de Vapor - Dampsperre X20 - Espessura - 0,2mm
    3 - Lã Mineral - Espessura - 300,0mm
    4 - PVC Monarplan FM - Espessura - 1,6mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWood_Min-Wool_1-6mm-PVC_9010001
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de produtosMono Layer PVC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes