Publicar produtos
Base KL 2-layer compact roof system for semi-intensive green roof on concrete insulated with cellular glass
Icopal

Base KL 2-layer compact roof system for semi-intensive green roof on concrete insulated with cellular glass

Traduzido por Google,

Membrana embutida de betume modificado com SBS de 2 camadas para derramar e rolar em substrato de concreto isolado com vidro celular para telhados verdes:
1. Substrato: concreto
2. Primário
3. Cola:
Betume Bloco Icopal 95/35
4. Isolamento:
Vidro celular
5. Base KL x 2
6. Icopal Blackline 750, barreira de raiz
7. Telhado semi-intensivo

Especificação
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on cellular glass insulated concrete substrate for green roofs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabase-kl-gras-cellglas-betong
  • Familia de productoWater Proofing Membrane
  • Grupo de produtosBuilt in system
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 52 16.12
  • Título CSI MasterFormat 2014Hot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 13
  • Título OmniclassMulti Layer Roof Membranes