Publicar produtos
Mono PM 1-layer system, upstand against parapet wall ≤ 350 mm
Mono PM 1-layer system, upstand against parapet wall ≤ 350 mm
    Icopal

    Mono PM 1-layer system, upstand against parapet wall ≤ 350 mm

    Traduzido por Google,

    Membrana de cobertura de betume modificado com SBS de 1 camada fixada mecanicamente em chapa côncavo isolada com lã mineral:
    1. Substrato: Folha côncava
    2. Barreira de vapor: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film
    3. Isolamento térmico:
    1 camada de lã mineral
    Lã mineral de 2 camadas (colocadas com costuras deslocadas)
    Placa de lã mineral de 3 camadas de 20 mm com resistência à compressão de superfície > 60 kPa
    4. Prendedor mecânico: Teleskopic
    5. Feltro de cobertura: Icopal Mono PM costuras soldadas e fixadas mecanicamente
    6. Encostado contra a parede: Icopal Mono PM fixado mecanicamente, costuras soldadas e soldadas na parede
    7. Isolamento de condensação: Tira de Elastoflex YEP 2500, fixação mecânica na parte traseira
    Mono PM estão disponíveis em cinza ardósia (padrão) ou na cor branca.

    Especificação
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool:
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamono-pm-1-layer-system-upstand-against-parapet-over-350
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de produtosSingle ply system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Material secundárioLã mineral
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEG020300
    • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
    • Código CSI MasterFormat 201407 52 16.14
    • Título CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 11
    • Título OmniclassSingle Layer Roof Membranes