Publicar produtos
Mono PM 1-layer system, valley against wall
Icopal

Mono PM 1-layer system, valley against wall

Traduzido por Google,

Membrana de cobertura de betume modificado com SBS de 1 camada fixada mecanicamente em chapa côncavo isolada com lã mineral:
1. Substrato: Folha côncava
2. Barreira de vapor: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film
3. Isolamento térmico:
1 camada de lã mineral
Lã mineral de 2 camadas (colocadas com costuras deslocadas)
Placa de lã mineral de 3 camadas de 20 mm com resistência à compressão de superfície > 60 kPa
4. Prendedor mecânico: Teleskopic
5. Lã mineral: filete angular
6. Feltro de cobertura: vale Icopal Mono PM, costuras soldadas e fixadas mecanicamente
7. Detalhe: Saída de água da chuva
8. Encostado contra a parede: Icopal Mono PM fixado mecanicamente, costuras soldadas e soldadas na parede
Mono PM estão disponíveis em cinza ardósia (padrão) ou na cor branca.

Especificação
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool:
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamono-pm-1-layer-system-valley-against-wall
  • Familia de productoWater Proofing Membrane
  • Grupo de produtosSingle ply system
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoReinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 52 16.14
  • Título CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11
  • Título OmniclassSingle Layer Roof Membranes