Publicar produtos
Top & Base KL 2-layer compact roof system for wooden deck on pad on wooden panels insulated with PIR
Icopal

Top & Base KL 2-layer compact roof system for wooden deck on pad on wooden panels insulated with PIR

Traduzido por Google,

Membrana embutida de betume modificado por SBS de 2 camadas, despeje e role em painéis de madeira isolados com PIR para deck de madeira em almofadas:
1. Substrato: painéis de madeira
2. Cola:
Betume Bloco Icopal 95/35
3. Isolamento:
PIR
4. Base KL
5. Melhor KL
6. Peças de Top KL
7. Almofadas
8. Deck de madeira

Especificação
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on PIR insulated wooden panels for wooden deck on pads.
    System can be used where there is a need for insulation on wooden panels.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatop-base-kl-distans-trall-pir-raspont
  • Familia de productoWater Proofing Membrane
  • Grupo de produtosBuilt in system
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-17
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioPoliisocianorato PIR
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 52 16.12
  • Título CSI MasterFormat 2014Hot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 13
  • Título OmniclassMulti Layer Roof Membranes