Publicar produtos
900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
Traduzido por Google,
VÁLVULA DE ALARME MOLHADA PARA SISTEMA DE SPRINKLER
Especificação
  • FIREFLOW® model WET-1000 Wet Alarm Valve - CE approved Features: - Grooved end connections, sizes DN80 / DN100 / DN150. - Ductile Iron valve body for low weight & high strength. - Water pressure rating 175 PSI / 12 bar. - Simple and easy access for clapper maintenance. - All internal parts can be inspected without removing the valve from the system. - External by-pass to avoid false alarm. - Valve body painted inside & outside to increase corrosion resistance capacity. - Trim package completely pre-assembled. - Test valve with reduced orifice. - Drain valve.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-900-wet-alarm-valve
  • Familia de productoSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Grupo de produtosAlarm valves/Valvole di allarme
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Sistemas de aspersão

Disponibilidade da região

Europa