Publicar produtos
Bergamo sofa with resting unit - AA00
Bergamo sofa with resting unit - AA00
Bergamo sofa with resting unit - AA00
Bergamo sofa with resting unit - AA00
    BoConcept

    Bergamo sofa with resting unit - AA00

    Traduzido por Google,

    Bergamo, de Morten Georgsen, é o luxo orgânico aliado ao conforto. Bergamo combina um conforto extraordinário e personalizado com uma estética elegante. O resultado é um sofá contemporâneo que proporciona conforto durante todo o dia.


    O sofá Bergamo combina linhas limpas e minimalistas com formas orgânicas, criando um impacto visual marcante em qualquer ambiente. O design de costura unificado na base, nos braços e no encosto confere uma elegante sensação de conforto. O sofá Bergamo possui pés baixos e discretos que criam uma aparência leve e "flutuante". Altere a profundidade do assento utilizando as almofadas soltas do encosto de maneiras diferentes. Que tal colocá-las contra os braços? Além de proporcionar apoio extra para os braços, isso também permitirá que você se sente confortavelmente no sofá com as pernas elevadas. O sofá Bergamo pode ser personalizado com uma variedade de tecidos e materiais diferentes para combinar com a sua decoração.

    Especificação
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      65 cm

      Depth

      108½ cm

      Height

      83 cm

      Legs height

      5 cm

      Seating height

      44½ cm

      Weight

      134 kg

      Width

      373½ cm

      Designed by

      Morten Georgsen

      Item number

      4431000BC006020

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaBergamo-AA00
      • Familia de productoBergamo
      • Grupo de produtosSofa
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-09-30
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalTecido
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
      • Classificação IFCMobilia
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
      • Uniclass 2015 DescriçãoSofas