Publicar produtos
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00
    BoConcept

    Amsterdam corner sofa with lounging unit- BA00

    Traduzido por Google,

    O sofá Amsterdam apresenta linhas marcantes e curvas suaves. Conforto e luxo permeiam cada detalhe, tornando Amsterdam o sofá perfeito para criar um ambiente acolhedor e convidativo na sua sala de estar.


    O sofá é confeccionado com uma mistura extremamente confortável de espuma hipermacia e plumas. Até mesmo os braços e encostos possuem acolchoamento extra para garantir o conforto em todos os aspectos. A combinação do formato volumoso, do visual convidativo e das curvas suaves do Amsterdam o torna um destaque instantâneo, que se integrará com elegância à decoração da sua casa. Os pés altos e finos proporcionam um leve contraste com o formato volumoso, criando um forte impacto visual no design. O design Amsterdam utiliza costuras com debrum e assentos capitonê para criar uma aparência elegante e acolhedora. As almofadas soltas incluem uma almofada cilíndrica que pode ser posicionada de diferentes maneiras para criar diferentes profundidades e níveis de conforto ao sentar.

    Especificação
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      63 cm

      Depth

      107 cm

      Height

      63 cm

      Legs height

      17 cm

      Seating height

      41 cm

      Weight

      53 kg

      Width

      220 cm

      Designed by

      Henrik Pedersen

      Item number

      435186006030165

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaAmsterdam-BA00
      • Familia de productoAmsterdam
      • Grupo de produtosSofa
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-03-10
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalTecido
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
      • Classificação IFCMobilia
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
      • Uniclass 2015 DescriçãoSofas