Publicar produtos
Bergamo 3 seater sofa - AQ00
Bergamo 3 seater sofa - AQ00
    BoConcept

    Bergamo 3 seater sofa - AQ00

    Traduzido por Google,

    Bergamo, de Morten Georgsen, é luxo orgânico com conforto. Bergamo combina com elegância um conforto extraordinário e individual com uma estética elegante. O resultado é um sofá contemporâneo com conforto para o dia a dia.


    O Bergamo combina linhas limpas e minimalistas com formas orgânicas para criar uma declaração visual em qualquer espaço. O design de costura unificado na base, nos braços e no encosto do Bergamo adiciona uma graciosa sensação de conforto. O sofá Bergamo é confeccionado com pernas baixas e discretas que criam uma aparência leve e "flutuante". Altere a profundidade do assento usando as almofadas soltas do encosto de forma diferente. Que tal posicionar as almofadas contra os braços? Além de fornecer suporte extra para os braços, também permitirá que você se sente confortavelmente no sofá com as pernas levantadas. O Bergamo pode ser personalizado em uma variedade de tecidos e materiais diferentes para combinar com sua decoração atual.

    Especificação
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      65 cm

      Depth

      108½ cm

      Height

      83 cm

      Legs height

      5 cm

      Seating height

      44½ cm

      Weight

      84 kg

      Width

      248 cm

      Designed by

      Morten Georgsen

      Item number

      443130016160

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaBergamo-3000
      • Familia de productoBergamo
      • Grupo de produtosSofa
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-06-30
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalTecido
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
      • Classificação IFCMobilia
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
      • Uniclass 2015 DescriçãoSofas