Publicar produtos
Bolzano - chaise longue, Right 8500
Bolzano - chaise longue, Right 8500
Bolzano - chaise longue, Right 8500
Bolzano - chaise longue, Right 8500
Bolzano - chaise longue, Right 8500
    BoConcept

    Bolzano - chaise longue, Right 8500

    Traduzido por Google,

    Projetada por Morten Georgsen, a chaise longue Bolzano é perfeita para relaxar. Com um visual aconchegante e acolhedor, sua silhueta escultural e design curvo garantem um alto nível de conforto. Disponível com chaise longue para a esquerda ou para a direita, esta espreguiçadeira contemporânea combina com qualquer ambiente.

    O sofá-cama Bolzano é composto por formas orgânicas e linhas curvas, incentivando a união e criando uma sensação de conforto no lar. Com uma silhueta arredondada e refinada, as linhas da chaise longue Bolzano são limpas e minimalistas, proporcionando um visual contemporâneo e elegante que nunca sai de moda.

    DETALHES CONSIDERADOS

    CONFORTO DE ASSENTO SUPERIOR

    Especificação
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      76 cm

      Depth

      91 cm

      Height

      76 cm

      Legs height

      3 cm

      Seating height

      42 cm

      Weight

      46 kg

      Width

      176 cm

      Designed by

      Morten Georgsen

      Item number

      446185006092

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaBolzano-8500
      • Familia de productoBolzano
      • Grupo de produtosSofa
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-06-30
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principal1C Polyurethane
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
      • Classificação IFCMobilia
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
      • Uniclass 2015 DescriçãoSofas