Publicar produtos
Carlton sofa AD42
Carlton sofa AD42
Carlton sofa AD42
    BoConcept

    Carlton sofa AD42

    Traduzido por Google,

    Inspirado no design de móveis das décadas de 60 e 70, o delicado sofá Carlton dará à sua sala de estar aquele toque retrô sutil que certamente chamará a atenção. A extremidade aberta criará uma atmosfera dinâmica e acolhedora – uma verdadeira bênção para os espaços integrados de uma sala de estar de conceito aberto.

    • Estilo retrô

      A inspiração por trás do sofá Carlton remonta ao final dos anos 60 e início dos anos 70. Combinada com o conforto moderno, essa inspiração resulta em um sofá com um visual contemporâneo e atemporal, que se adapta às tendências atuais.

    • Extra macio

      As almofadas extremamente macias proporcionam excelente conforto ao sentar e tornam o sofá muito aconchegante.

    • Vista horizontal

      O sofá Carlton é construído sobre uma estrutura robusta que permite uma aparência esbelta e durável, realçando o seu design horizontal.

    • Um ambiente descontraído

      O designer Anders Nørgaard utilizou almofadas grandes e macias para criar um visual convidativo e uma atmosfera relaxante.

    • Visual coordenado

      Os pés inclinados, disponíveis em 2 cores diferentes, realçam o estilo e permitem combinar o visual com mais de 100 opções de tecido e couro. Em nossas lojas, uma equipe especializada está pronta para ajudá-lo(a) a encontrar a solução ideal.


    Especificação
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      56 cm

      Depth

      280 cm

      Height

      78 cm

      Legs height

      19 cm

      Seating height

      43 cm

      Weight

      123 kg

      Width

      280 cm


      Surface finish

      Leg

      powder coated

      Item number

      4171075AF428257

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCarlton-AD42
    • Familia de productoCarlton
    • Grupo de produtosSofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas