Publicar produtos
Carmo 2-seater sofa 416-2001
Carmo 2-seater sofa 416-2001
Carmo 2-seater sofa 416-2001
Carmo 2-seater sofa 416-2001
    BoConcept

    Carmo 2-seater sofa 416-2001

    Traduzido por Google,

    O moderno sofá Carmo é um verdadeiro chamariz com seu visual cúbico, perfeitamente acentuado por detalhes exclusivos de vivo. Não se deixe enganar pelas linhas retas, este sofá é um sonho para se sentar. Embora pequeno, este sofá de 2 lugares é cheio de estilo e se encaixa perfeitamente em uma sala de estar pequena.


    Especificação
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      70 cm

      Depth

      93 cm

      Height

      70 cm

      Legs height

      5 cm

      Seating height

      42 cm

      Weight

      63 kg

      Width

      189 cm

      Designed by

      Anders Nørgaard

      Finish

      Leg

      lacquered

      Item number

      416120018057

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacarmo-2-seater-sofa-416-2001
    • Familia de productoCarmo
    • Grupo de produtosSofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas