Publicar produtos
Carmo - 412-9030
BoConcept

Carmo - 412-9030

Traduzido por Google,

O moderno sofá Carmo é um verdadeiro chamariz com seu visual cúbico, perfeitamente acentuado por detalhes exclusivos de vivo. Não se deixe enganar pelas linhas retas, este sofá é um sonho para se sentar. Mantendo o visual de 2 lugares, este confortável sofá de 2,5 lugares tem assentos mais largos para maior conforto.


Especificação
  • Dimensions and weights

    Armrest height

    70 cm

    Depth

    93 cm

    Height

    70 cm

    Legs height

    5 cm

    Seating height

    42 cm

    Weight

    70 kg

    Width

    222 cm

    Designed by

    Anders Nørgaard

    Item number

    416125016094

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCarmo-412-9030
    • Familia de productoCarmo
    • Grupo de produtosSofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas