Publicar produtos
Fusion armchair - L042
BoConcept

Fusion armchair - L042

Traduzido por Google,
A poltrona Fusion, inspirada na arte do origami, possui um design escultural único e um assento macio que convida a um abraço. Com pés de madeira finos que suavizam a aparência do assento robusto, esta poltrona é a peça perfeita para dar um toque de estilo à sua sala de estar.
Especificação
  • Leg: oak Upholstery: beige Lazio fabric 6091 Designed by: Oki Sato, nendo Upholstery composition: 34% acrylic, 24% cotton, 14% wool, 12% viscose, 12% polyester, 4% linen Leg: lacquered Armrest height: 74½ cm Depth: 78 cm Height: 74 cm Seating height: 39 cm Weight: 25 kg Maximum weight load: 125 kg Width: 97 cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFusion-L042
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas