Publicar produtos
Hampton sofa with adjustable back and storage on the left side
Hampton sofa with adjustable back and storage on the left side
Hampton sofa with adjustable back and storage on the left side
Hampton sofa with adjustable back and storage on the left side
    BoConcept

    Hampton sofa with adjustable back and storage on the left side

    Traduzido por Google,

    Sabemos. É lindo. Mas o sofá Hampton moderno é muito mais do que apenas bonito. Com base baixa, um visual loft deslumbrante e encostos ajustáveis ​​para conforto e impacto visual, o sofá Hampton é o refúgio pessoal perfeito. A extremidade aberta cria uma atmosfera dinâmica e acolhedora, uma verdadeira bênção para os espaços integrados de uma sala de estar aberta. E com o inteligente espaço de armazenamento embutido no braço, você sempre terá seus itens essenciais da sala de estar à mão.
    O apoio de cabeça ajustável manualmente não só garante conforto individual, como também adiciona um toque visual divertido. As almofadas do assento são feitas de uma espuma especial de duas camadas sobre molas ensacadas. Isso faz com que as almofadas mantenham a forma, reduza as rugas e garanta uma aparência macia e confortável. Guarde livros, revistas e outros objetos nos compartimentos integrados disponíveis nos apoios de braço e no apoio para os pés. A profundidade total do assento é de 107 cm, o que significa que é largo o suficiente para dormir. Para garantir o suporte ideal, apesar da profundidade do assento, estão disponíveis uma almofada lombar e uma almofada decorativa em tecidos e couros coordenados. Você encontrará detalhes de costura refinados, como pespontos nas almofadas do encosto. A versão em couro possui mais cortes e costuras do que a versão em tecido, permitindo uma aparência diferente dependendo da sua escolha de material.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHampton-2501
    • Familia de productoHampton
    • Grupo de produtosSofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas