Publicar produtos
Terni armchair - 406
Terni armchair - 406
    BoConcept

    Terni armchair - 406

    Traduzido por Google,
    Criada por Morten Georgsen para a vida moderna, a poltrona Terni traz conforto e estilo contemporâneo para espaços menores. Com uma silhueta compacta e assento de apoio, é a escolha perfeita para apartamentos, quartos de hóspedes ou salas de estar onde o espaço é limitado. Uma estrutura preta fosca mantém o visual limpo e minimalista, enquanto o detalhe em madeira nos braços, disponível em Carvalho Natural ou Carvalho Escuro, adiciona calor e um contraste sutil. Oferecida em uma variedade de tecidos e couros da BoConcept, a Terni prova que simplicidade e estilo podem andar juntos.
    Especificação
    • Leg: matt black structure lacquer/dark oak veneer Upholstery: white Tuscany fabric 6200 Designed by: Morten Georgsen Armrest: Metal with wooden detail Back: 34kg/m3 foam CH3420, 30kg/m3 foamCH3037, Wadding 200g Frame: Plywood / LVL / Hardboard Seat: 34kg/m3 foam CH3420, 35kg/m3 HR foam CH3532, 45kg/m3 HR foam CH4560, Wadding 200g Suspension: Elastic belt Fabric lining: Jacquard Upholstery composition: 100% polyester Leg: powder coated/dark stained lacquered Armrest height: 53½ cm Depth: 80 cm Height: 43/77½ cm Seating height: 43 cm Weight: 14 kg Maximum weight load: 125 kg Width: 65 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTerni-406
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas