Publicar produtos
BKB Sisal Granite
BKB Sisal Granite
    Bolon

    BKB Sisal Granite

    Traduzido por Google,

    Piso inspirado em tapetes de sisal, com toque macio, estruturado e durável, apresentado na cor cinza. O piso possui um padrão clássico e elegante, além de uma textura e toque têxtil suaves, tornando-o uma excelente solução para escritórios, hotéis e diversos outros ambientes. A coleção é tecida com fios dobrados e possui classificação de resistência ao desgaste de 32.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, estas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos solicitar uma amostra para apreciar plenamente as cores .

    Revestimentos de piso/tapetes com design entrelaçado.

    Especificação
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER102751
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  102796
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSisal-granite
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosBKB
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-08-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring