Publicar produtos
Artisan Chalky
Artisan Chalky
Artisan Chalky
Artisan Chalky
Artisan Chalky
Artisan Chalky
    Bolon

    Artisan Chalky

    Traduzido por Google,

    Quase branco, com um toque leve como uma pluma, Chalky é um tom entre o cinza e o bege. Um neutro claro e luminoso que combina com qualquer outra cor.

    Artisan é uma coleção vibrante e moderna, disponível em dezessete cores sólidas. Com um belo equilíbrio entre as cores da trama e do urdume, além de sua estrutura em pequena escala, ela serve como uma excelente base para todos os tipos de decoração.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, estas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos solicitar uma amostra para apreciar plenamente as cores .

    Revestimentos de piso/tapetes com design entrelaçado.

    Especificação
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER114144
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATING

      Bfl-s1



      TILES

      ARTICLE NUMBER  114172
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaartisan-chalky
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosArtisan
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor