Publicar produtos
Artisan Fuchsia
Artisan Fuchsia
Artisan Fuchsia
Artisan Fuchsia
Artisan Fuchsia
    Bolon

    Artisan Fuchsia

    Traduzido por Google,

    Uma cor intensamente cerise com qualidades sérias. Refletindo seus tons mais escuros, o Fuchsia se torna muito dramático perto do preto em si.

    Artisan é uma coleção energética e alerta disponível em dezessete cores sólidas. Com um belo equilíbrio entre as cores da urdidura e da trama, bem como sua estrutura de pequena escala, serve como uma excelente base para todos os interiores.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, essas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos pedir uma amostra para experimentar totalmente as cores .

    Pisos/carpetes com design trançado.

    Especificação
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER103637
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  103639
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years

      WEIGHT KG/SQM

      4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArtisan-fuchsia
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosArtisan
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction