Publicar produtos
Artisan Love
Artisan Love
Artisan Love
Artisan Love
Artisan Love
Artisan Love
    Bolon

    Artisan Love

    Traduzido por Google,

    Intensamente quente, uma cor vermelha em chamas. O amor certamente está explodindo de energia, vivo e feliz. Marcante, sempre e em todos os lugares.

    Artisan é uma coleção energética e alerta disponível em dezessete cores sólidas. Com um belo equilíbrio entre as cores da urdidura e da trama, bem como sua estrutura de pequena escala, serve como uma excelente base para todos os interiores.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, essas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos pedir uma amostra para experimentar totalmente as cores .

    Pisos/carpetes com design trançado.

    Especificação
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER

      114145
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  114173
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM 4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaartisan-love
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosArtisan
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor