Publicar produtos
Artisan True
Artisan True
Artisan True
Artisan True
    Bolon

    Artisan True

    Traduzido por Google,

    Este é um azul nobre. True é uma cor duradoura que torna qualquer sistema de cores completo.

    Artisan é uma coleção energética e alerta disponível em dezessete cores sólidas. Com um belo equilíbrio entre as cores da urdidura e da trama, bem como sua estrutura de pequena escala, serve como uma excelente base para todos os interiores.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, essas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos pedir uma amostra para experimentar totalmente as cores .

    Pisos/carpetes com design trançado.

    Especificação
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER114147
      CLASSIFICATION

      33

      WARRANTY3,0 kg/m²
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  114175
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaartisan-true
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosArtisan
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor