Publicar produtos
BKB Sisal Dune
BKB Sisal Dune
BKB Sisal Dune
BKB Sisal Dune
BKB Sisal Dune
BKB Sisal Dune
    Bolon

    BKB Sisal Dune

    Traduzido por Google,

    Inspirado nos tapetes de sisal, este piso com toque macio, estruturado e durável é apresentado na cor bege areia. Com um padrão clássico e elegante, além de uma textura e toque têxtil suaves, é uma excelente opção para escritórios, hotéis e diversos outros ambientes. A coleção é tecida com fios dobrados e possui classificação de resistência ao desgaste de 32.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, estas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos solicitar uma amostra para apreciar plenamente as cores .

    Revestimentos de piso/tapetes com design entrelaçado.

    Especificação
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER118981
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  118993
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabkb-sisal-dune
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosBKB
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring