Publicar produtos
Botanic Osier
Botanic Osier
Botanic Osier
Botanic Osier
Botanic Osier
    Bolon

    Botanic Osier

    Traduzido por Google,

    Um tom neutro, um cinza tão óbvio que simplesmente é. Osier é descomplicado, como uma rocha sólida de montanha. Versátil ao extremo.

    Botanic é uma coleção atemporal e contemporânea – elegante, acolhedora e amigável. A coleção apresenta uma paleta de cores equilibrada e duradoura, cuidadosamente selecionada pela textura macia e agradável do tecido.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, estas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos solicitar uma amostra para apreciar plenamente as cores .

    Revestimentos de piso/tapetes com design entrelaçado.

    Especificação
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER

      102674
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  102826
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBotanic_Osier
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosBotanic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction