Publicar produtos
Graphic Duo Cinnamon
Graphic Duo Cinnamon
Graphic Duo Cinnamon
Graphic Duo Cinnamon
Graphic Duo Cinnamon
    Bolon

    Graphic Duo Cinnamon

    Traduzido por Google,

    Duo na cor Canela é o resultado da combinação de elegância com um toque de ousadia. Este padrão universal é tão atemporal que ousamos dizer que nunca sairá de moda.

    Graphic é uma coleção de quatro padrões refinados em diversas cores elegantes e atemporais. Verdadeiros clássicos que nunca são comuns. A coleção é ideal para interiores sofisticados que exigem tanto requinte quanto durabilidade contra o desgaste.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, estas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos solicitar uma amostra para apreciar plenamente as cores .

    Revestimentos de piso/tapetes com design entrelaçado.

    Especificação
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER116644
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGraphic-duo-cinnamon
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosGraphic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction