Publicar produtos
Graphic Gradient black
Graphic Gradient black
Graphic Gradient black
Graphic Gradient black
Graphic Gradient black
    Bolon

    Graphic Gradient black

    Traduzido por Google,

    Gradient em preto frio celebra a estética eclética com referências têxteis suaves em tons frios. O design cria uma sensação convidativa e é perfeito para criar uma atmosfera luxuosa.

    Graphic é uma coleção de quatro padrões refinados em várias cores elegantes e atemporais. Verdadeiros clássicos que nunca são comuns. A coleção é ideal para interiores de alto padrão que exigem sofisticação e durabilidade contra desgaste.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, essas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos pedir uma amostra para experimentar totalmente as cores .

    Pisos/carpetes com design trançado.

    Especificação
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER103642
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,1 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGraphic-gradientblack
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosGraphic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction