Publicar produtos
Graphic String
Graphic String
Graphic String
Graphic String
    Bolon

    Graphic String

    Traduzido por Google,

    String é um cinza neutro, profundo e moderno. Este padrão discreto tem a capacidade de se misturar sem nunca ser comum.

    Graphic é uma coleção de quatro padrões refinados em várias cores elegantes e atemporais. Verdadeiros clássicos que nunca são comuns. A coleção é ideal para interiores de alto padrão que exigem sofisticação e durabilidade contra desgaste.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, essas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos pedir uma amostra para experimentar totalmente as cores .

    Pisos/carpetes com design trançado.

    Especificação
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER102772
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  102814
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM 4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGraphic-string
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosGraphic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction