Publicar produtos
Riff Naturelle Red
Riff Naturelle Red
Riff Naturelle Red
Riff Naturelle Red
Riff Naturelle Red
    Bolon

    Riff Naturelle Red

    Traduzido por Google,

    Vermelho, como lava incandescente, sobre uma base bege que faz a cor se destacar.

    Como um riff, o padrão consiste em movimentos repetitivos e consistentes – rigorosos e orgânicos, complexos em close-up, mas com um ritmo tranquilizante. Projetado para ser instalado como peças monolíticas sem emendas, também é perfeito para projetos de piso que exploram as possibilidades de reflexão da luz proporcionadas pelas variações de rotação de um quarto de volta do padrão Bolon.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, estas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos solicitar uma amostra para apreciar plenamente as cores .

    Revestimentos de piso/tapetes com design entrelaçado.

    Especificação

    • TILES

      ARTICLE NUMBER  118172
      CLASSIFICATION 33 heavy
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1
      IMPACT SOUND INSULATION13 dB
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRiff-Naturelle-red
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosRiff
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor