Publicar produtos
Truly - #4 Precis
Truly - #4 Precis
Truly - #4 Precis
Truly - #4 Precis
    Bolon

    Truly - #4 Precis

    Traduzido por Google,

    Brincando com as cores de uma forma única. Um padrão fluido em formações ampliadas. Base preta profunda com um brilho de cobre e brilhos azuis.

    Observe que, devido às propriedades reflexivas 3D exclusivas do nosso produto, essas imagens CAD podem não representar as cores com precisão . Recomendamos pedir uma amostra para experimentar totalmente as cores .

    Pisos/carpetes com design trançado.

    Especificação
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER ROLLS113616
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

      TILES

      ARTICLE NUMBER TILES113624
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM3,0 mm
      MEASURES50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT72%
      FIRE RATINGBfl-s1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatruly-4-precis
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosTruly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor