Publicar produtos
S6439 LT NPT BRASS BALL VALVE LOW TORQUE WITH STAINLESS STEEL TRIM

S6439 LT NPT BRASS BALL VALVE LOW TORQUE WITH STAINLESS STEEL TRIM

Traduzido por Google,

1/2" - 2" F/F, ISO 5211, acabamento em aço inoxidável, válvula flangeada de passagem plena, baixo torque

A automação se faz cada vez mais necessária em todos os níveis da nossa sociedade, e a linha s.64 RuB é a resposta para todas as necessidades de válvulas de esfera acionadas e confiáveis.

O produto passou com sucesso por testes de vida útil de 100.000 ciclos. Você pode adquirir a válvula separadamente ou com o atuador RuB já montado. Consulte a ficha técnica para obter informações sobre torque, aprovações do produto e especificações técnicas.

S64F39A 1"

S64G39A 1 1/4"

S64H39A 1 1/2"

S64I39A 2"

Especificação
  • QUALITY

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Stainless steel ball for longer life

    • 100% seal test guaranteed in according to EN 12266-1 RATE A. 

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE. 

    • Shell rating: 600 PSI

      • Seat rating: Delta P max permissible 230 PSI non-shock cold working pressure

      • -4°F to +350°F

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Brass trim

      • k.64 configuration featuring EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads, plated body, valve length according to DIN 3357 specification, pure PTFE seats

      • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

      • Compact power electric actuator for some sizes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS6439LTNPTBRASSBALLVALVELOWTORQUEWITHSTAINLESSSTEELTRIM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Sul África América do Norte
    Armenia
    Austria
    Australia
    Brasil
    Egypt
    Guatemala
    Azerbaijan
    Belgium
    New Zealand
    Chile
    Ghana
    Mexico
    Bahrain
    Bosnia and Herzegovina
    Ecuador
    Mauritius
    Panama
    Bangladesh
    Bulgaria
    Peru
    Morocco
    Trinidad and Tobago
    Cambodia
    Croatia
    Uruguay
    Nigeria
    United States
    China
    Cyprus
    Reunion
    Hong Kong
    Czech Republic
    South Africa
    India
    Denmark
    Indonesia
    Estonia
    Iran
    Finland
    Iraq
    France
    Israel
    Germany
    Japan
    Greece
    Jordan
    Hungary
    Kazakhstan
    Iceland
    Kuwait
    Italy
    Lebanon
    Latvia
    Malaysia
    Lithuania
    Mongolia
    Luxembourg
    Pakistan
    Malta
    Philippines
    Moldova
    Qatar
    Netherlands
    Saudi Arabia
    Norway
    Singapore
    Poland
    South Korea
    Portugal
    Sri Lanka
    Romania
    Syria
    Russia
    Taiwan
    Slovakia
    Thailand
    Slovenia
    Turquia
    Spain
    United Arab Emirates
    Sweden
    Vietnam
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom