Publicar produtos
S90 MF BRASS BALL VALVE
S90 MF BRASS BALL VALVE
S90 MF BRASS BALL VALVE
S90 MF BRASS BALL VALVE
S90 MF BRASS BALL VALVE
S90 MF BRASS BALL VALVE
S90 MF BRASS BALL VALVE

    S90 MF BRASS BALL VALVE

    Traduzido por Google,

    1/4" - 2", MF, PORTA COMPLETA, ISO228

    Adequada para todos os sistemas domésticos, de aquecimento ou sanitários, ar comprimido, em geral com qualquer tipo de fluido não corrosivo. Válvula de esfera de passagem plena com conexão roscada fêmea/fêmea e/ou macho/fêmea e/ou macho/macho UNI ISO 228. Disponível com alavanca de aço ou alça em T de alumínio.

    Válvula de esfera de latão S90 MF (alavanca vermelha)

    S90B20 1/4"

    S90C20 3/8”

    S90D20 1/2"

    S90E20 3/4"

    S90F20 1"

    S90G20 1 1/4"

    S90H20 1 1/2"

    S90I20 2"

    Válvula de esfera de latão S90 MF (alavanca de aço inoxidável)

    S90E20I 3/4"

    S90F20I 1"

    S90G20I 1 1/4"

    S90H20I 1 1/2"

    Válvula de esfera de latão S90 MF (com extensão de haste)

    S90D20E 1/2"

    S90E20E 3/4"

    S90F20E 1"

    Válvula de esfera de latão S90 MF (alavanca preta)

    S90D20K 1/2"

    Válvula de esfera de latão S90 MF (alça em T vermelha)

    S90B26 1/4"

    S90C26 3/8”

    S90D26 1/2"

    S90E26 3/4"

    S90F26 1"

    S90G26 1 1/4"

    S90H26 1 1/2"

    S90I26 2"

    Válvula de esfera de latão S90 MF (alça em T azul)

    S90D26B 1/2"

    Válvula de esfera de latão S90 MF (alça em T preta)

    S90D26K 1/2"

    S90E26K 3/4"

    S90F26K 1"

    S90G26K 1 1/4"

    Válvula de esfera de latão S90 MF (alavanca preta)

    S90E20K 3/4"

    S90F20K 1"

    S90G20K 1 1/4"

    S90H20K 1 1/2"

    Válvula de esfera de latão S90 MF (alça com trava)

    S90B25 1/4"

    S90D25 1/2"

    S90F25 1"

    S90G25 1 1/4"

    S90H25 1 1/2"

    S90I25 2"

    Válvula de esfera de latão S90 MF (alça em T azul)

    S90D26B 1/2"

    Especificação
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stress at stem

      THREADS

      • ISO 228 parallel male by female

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • -40°C to +180°C (-40°F to +356°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

      • Patented locking device

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stem extension

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

      • Dezincification resistant brass body and components

      • Stubby handle up to 2”

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS90MFBRASSBALLVALVE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Sul África América do Norte