Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Carpet Tiles systems for UK market

Ref. Exclusiva: carpet-tile-uk
Marca: BOSTIK
Familia do produto: Flooring systems
Grupo do produto: Carpet Tiles
Data de publicação: 2019-01-09
Número da edição: 1
Tipo: Montagem (vários objetos)
Download (6)

The BOSTIK system is composed of an adhesion primer, a self leveling compound and adhesive for carpet flooring. 

Systems only available for English market : 

SCREED MASTER UNIVERSAL PRIMER | SCREED MASTER ULTIMATE | FIX A320 TACK 

Primers are based on emulsion of acrylic copolymer resins modified in aqueous phase, the self-leveling compounds and tiling adhesives formulated with cement and must be mixed with water before application.


Material principal: Fibre-felt
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Soalhos - Sistemas de Pisos
Classificação IFC: Floor
Nome UNSPSC: Flooring
Código UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Código: L83121
Uniclass 1.4 Descrição: Floor units
Uniclass 2.0 Código: PR-65-72-55
Uniclass 2.0 Descrição: Multilayer Flooring
Uniclass 2015 Código: Pr_35_31_06_55
Uniclass 2015 Descrição: Multilayer flooring
NBS Reference Código: 65-72-55
NBS Reference Descrição: Multilayer Flooring
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass Número: 23-15 17 17
OmniClass Título: Carpet Flooring
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
Este produto está disponível em:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Systems

Nome Valor
Thickness 1 mm — 20 mm

BIMobject®