Boxicon G3 Liggande é uma caixa imobiliária totalmente fabricada na Suécia , para o mercado nórdico. A construção patenteada e a logística bem pensada proporcionam
O material constituinte é o DC01, que consiste em 20% de chapa metálica reciclada. Juntamente com a construção patenteada, resulta num menor impacto ambiental. Esta caixa de correio é recomendada por Byggvarubedomningen, possui Sundahus classe A e EPD.
Boxicon G3 Horizontal destina-se ao uso interno. Homologado pela Rise (SP) para entrega de correspondência. Aprovado para classe de segurança 2, conforme SS-EN 13724, e classe de segurança/classe de proteção 2 conforme FFF. Disponível nas caixas de correio da versão 2 a 18. Marcação de nome conveniente na prateleira. Estão sempre incluídas etiquetas publicitárias vermelhas e verdes, bem como pequenas fechaduras com três chaves para cada compartimento.
Alternativamente, a caixa de correio pode ser configurada com placa de identificação digital e fechaduras eletrônicas. Em seguida, a caixa de correio pode ser usada para receber pacotes e os compartimentos podem ser abertos com o aplicativo.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Finland |
Norway |
Sweden |