Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
boxicon/products/5da8f727-ee13-4881-ab9b-93ede5467f86
Início
Categorias
Mobiliário
Caixas de Correio
Tidningshållare Lupus
Indisponível em Estados Unidos
Boxicon
Seguir
Tidningshållare Lupus
Traduzido por Google,
Vista original
Lupus é um suporte de jornal feito na Suécia que é colocado do lado de fora das portas do apartamento na escada, em conexão com a instalação de uma caixa de correio
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
tidningshallare-lupus
Familia de producto
Tidningshållare Lupus
Grupo de produtos
Lupus Newspaper Holder
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-10-18
Número de edição
1
Altura (mm)
190
Largura (mm)
165
Profundidade (mm)
79
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.boxicon.se/
Instruções de instalação
https://www.boxicon.se/
Vídeo de instruções
https://www.boxicon.se/
Certificação do produto
https://www.boxicon.se/
Descrição técnica
https://www.boxicon.se/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Metal
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
0.7
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Caixas de Correio
Classificação IFC
Objeto
Disponibilidade da região
Europa
Finland
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Salsbury Industries
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
Descarregar
Salsbury Industries
3300 Series Cluster Box Units Mailboxes
Descarregar
Salsbury Industries
3800 Series Surface Mounted 4C Horizontal Mailboxes - 11 Door High Units
Descarregar
MB Sentinel Enterprises
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Descarregar
Salsbury Industries
3500 Series Surface Mounted 4B+ Vertical Mailboxes
Descarregar
Salsbury Industries
3700 Series Recessed Mounted 4C Horizontal Mailboxes - Front Loading - Maximum Height Units
Descarregar