Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Electriflex LD™ Wall Hung Electric Water Heater

Ref. Exclusiva: bradfordwhite-0046
Marca: Bradford White
Familia do produto: HVAC
Grupo do produto: Storage Water Heaters
Data de publicação: 2016-12-16
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
When floor space is at a premium and you need hot water in a commercial application, the Light Duty Wall Hung models are the answer. Equipped with a factory installed mounting bracket, these water heaters offer bottom water connections for easy installation and are field convertible for various wiring configurations.


Material principal:
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: AVAC - Aquecedores de Água

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Water Heaters

Nome Valor
Capacity 6 ; 12 ; 19 gal
Hot Water Connection Size 3/4" NPT
Lining Material Vitraglas®
Maximum Pressure 150 psi
Shipping Weight 33 ; 48 ; 59 lb

Bradford White

Properties

Nome Valor
Heating Options Electric

BIMobject®