Publicar produtos
Brute FT® Floor Standing Combi Boilers (BFTCF)

Brute FT® Floor Standing Combi Boilers (BFTCF)

Traduzido por Google,

Caldeiras combinadas de piso Brute FT ® (BFTCF)

Características do produto:

  • Alta eficiência de condensação 95% AFUE
  • Pressão de trabalho ASME 30 psi (207 kPa)
  • Selo ASME “H”
  • Trocador de calor de tubo de fogo de aço inoxidável com construção soldada
  • Modulação total de 100% a 10% (redução de 10:1)
  • Controle eletrônico de modulação PID
  • Grande interface de usuário e tela
  • Receptáculo para bomba de condensado (2A máx.)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabrute-high-efficiency-ft-series-floor-combi
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosBoilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired condensing boilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States