Publicar produtos
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm
ARV Dining Table - ø120cm

    ARV Dining Table - ø120cm

    Traduzido por Google,

    A Mesa ARV é uma peça refinada do artesanato dinamarquês, com um tampo elegante e suave que destaca a beleza e a versatilidade dos materiais naturais.

    Projetado por David Thulstrup para o mundialmente renomado Noma, ele incorpora força e detalhes meticulosos, tornando-se uma peça central para espaços residenciais e comerciais.

    Orgulhosamente fabricada na Dinamarca pela Brdr. Krüger, a mesa está disponível em uma variedade de acabamentos de carvalho — branco, oleado e defumado, com possibilidade de personalização de dimensões. A mesa foi projetada para combinar perfeitamente com a cadeira ARV, proporcionando uma estética coesa e elegante.

    Especificação
    • Wood variations: White Oiled Oak, Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: AVO6-OWO, AVO6-OOL, AVO6-OFU

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarv-dining-table-120-120
    • Familia de productodining tables
    • Grupo de produtosARV dining table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)90
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
    • Número OmniClass23-21 23 39 13
    • Título OmniclassResidential Kitchen and Dining Room Chairs