Publicar produtos
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack

    ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack

    3.2 de 5 estrelas3.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Mesa ARV é uma peça refinada do artesanato dinamarquês, com um tampo elegante e suave que destaca a beleza e a versatilidade dos materiais naturais.

    Projetado por David Thulstrup para o mundialmente renomado Noma, ele incorpora força e detalhes meticulosos, tornando-o uma peça central para espaços residenciais e comerciais.

    Orgulhosamente fabricada na Dinamarca pela Brdr. Krüger, a mesa está disponível em uma variedade de acabamentos de carvalho — branco, oleado e defumado —, com possibilidade de personalização de dimensões. A mesa foi projetada para combinar perfeitamente com a cadeira ARV, proporcionando uma estética coesa e elegante.

    Especificação
    • Wood variations: White Oak, Oiled Oak, Fumed Oak.

      Reference number: AVT1-OWO, AVT1-OOL, AVT1-OFU

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarv-dining-table-fp-107-180
    • Familia de productodining tables
    • Grupo de produtosARV dininig table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)74
    • Largura (mm)107
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)110
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 15 11
    • Título OmniclassResidential Dining Room Tables

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia