Publicar produtos
Jari Low Side Table 45
Jari Low Side Table 45
Jari Low Side Table 45
Jari Low Side Table 45
Jari Low Side Table 45

    Jari Low Side Table 45

    Traduzido por Google,

    A Mesa Baixa Jari é uma expressão escultural de elegância orgânica, projetada para trazer serenidade e adaptabilidade aos interiores contemporâneos.

    Inspirada nas pedras naturalmente moldadas pelas ondas, sua forma fluida e bordas suavemente arredondadas conferem uma presença serena e atemporal. As pernas finas afunilam graciosamente, criando um sutil efeito flutuante que realça o caráter orgânico da mesa.

    Criada com meticulosa atenção aos detalhes na oficina dinamarquesa do Irmão Krüger, a Mesa Baixa Jari, projetada pelo OEO Studio, incorpora a harmonia do artesanato refinado e da funcionalidade moderna. Ela oferece soluções versáteis para residências privadas, hospitalidade e espaços públicos, unindo perfeitamente forma e função.

    Especificação
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak.

      Reference number: JAJ1-OOL, JAJ1-OFU

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajari-low-45
    • Familia de productoCoffee Tables
    • Grupo de produtosJari low
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)45
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables
    • Número OmniClass23-21 23 15 17
    • Título OmniclassResidential Coffee Tables