Publicar produtos
Channel Bracket - Single Channel Base Plate (100 x 100mm)
Brymec

Channel Bracket - Single Channel Base Plate (100 x 100mm)

Traduzido por Google,

Suporte de canal - Placa de base de canal único (100 x 100 mm)

Os suportes de canal são fabricados em aço galvanizado de 5,5 mm de espessura com furos de 14 mm

Adequado para canal de 41 x 41 mm ou 41 x 21 mm para BS6946 1988

Galvanizado por imersão a quente, adequado para uso externo

Especificação
  • Type : Single Channel Base Plate

    Material Thickness  5.5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única12281_Single_Channel_Base_Plate
  • Familia de productoCSS - Channel Support Systems
  • Grupo de produtosCBR - Channel Brackets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
  • Classificação IFCFixador
  • Código ETIMEC002836
  • Nome ETIMAngle attachment for cable channel
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_27_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoChannel supports
  • Código CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniclassMechanical Pipe Supports

Disponibilidade da região

Europa
Ireland
United Kingdom

Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (5)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (13)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (9)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (14)