Publicar produtos
Channel Bracket - Cantilever Arm
Brymec

Channel Bracket - Cantilever Arm

Traduzido por Google,

Suporte de canal - braço cantilever

Os braços cantilever são fabricados a partir de um canal resistente e podem ser usados para suportar muitos itens diferentes de equipamento. Fabricado em aço galvanizado de 8 mm e 2,5 mm de espessura com furos de 14 mm

Galvanizado por imersão a quente, adequado para uso externo

Especificação
  • Type : Cantilever Arm

    Plate Material Thickness  8 mm

    Arm Material Thickness  2.5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única12291_12293_12294_12295_12296_12300_Cantilever_Arm
  • Familia de productoCSS - Channel Support Systems
  • Grupo de produtosCBR - Channel Brackets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
  • Classificação IFCFixador
  • Código ETIMEC002836
  • Nome ETIMAngle attachment for cable channel
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_27_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoChannel supports
  • Código CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniclassMechanical Pipe Supports

Disponibilidade da região

Europa
Ireland
United Kingdom

Produtos parecidos